Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Luminaires
CrystalWay - Luminaire sur Source Centrale d’Evacuation Esthétique
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CrystalWay - Luminaire sur Source Centrale d’Evacuation Esthétique

CrystalWay est une nouvelle gamme de luminaires d’évacuation esthétique répondant parfaitement aux dernières exigences règlementaires et normatives.

L'éclairement parfaitement uniforme du pictogramme, les formes pures et les lignes harmonieuses créent une nouvelle référence esthétique dans le monde de l'éclairage de sécurité. 

Le contour transparent du pictogramme et l'absence de détail technique apparent lui apportent discrétion et légèreté.

Les dimensions réduites du boitier électronique et les grandes variétés de poses possibles (application murale, drapeau plafond, drapeau mural,apparent,suspendu, encastré) permettent une intégration discrète dans tous les environnements architecturaux. 

CrystalWay - Luminaire sur Source Centrale d’Evacuation Esthétique
Design innovant
Luminaire esthétique et transparent
Plusieurs configurations
Pose Murale ou Plafond
Maintenance Réduite
Contrôle simplifiés avec source centrale

Caractéristiques Principales

  • Faible épaisseur du boitier électronique 
  • Produit configurable pour un montage plafond ou mural apparent 
  • Flux lumineux : 45 lumens
  • Produit de Haute Qualité Environnementale 
  • Luminaire à LEDs pour Sources Centrales 
  • Livrés avec étiquette de balisage non collées
  • Gamme complète d'accessoires 
  • Utilisation possible en mode ADRESSABLE 
  • Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme

Solutions pour toutes les applications

CrystalWay est fourni avec l'ensemble des accessoires pour une pose en apparent murale ou plafond et les pictogrammes de balisage correspondant à la grande majorité des configurations simple ou double face. 

Le kit de suspension, les cadres d'encastrement, les pictogrammes pour affichage drapeau mural et autres accessoires viennent compléter les différentes possibilités de montage afin d'intégrer au mieux les appareils dans l'architecture du bâtiment. 

Montage mural
Montage plafond
Kit de suspension
Montage encastré avec enjoliveur
Montage mural drapeau
Montage encastré

Parfaite finition et un éclairage homogène du pictogramme

L’éclairement parfaitement uniforme du pictogramme, les formes pures et les lignes harmonieuses créent une nouvelle référence esthétique dans le monde de l’éclairage de sécurité. Le contour transparent du pictogramme et l’absence de détail technique apparent lui apportent discrétion et légèreté.

Des produits sur mesure adaptés aux spécificités de vos projets

L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi.

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

  • Luminaires d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadres d’encastrement de couleur
  • Systèmes d’intégration ou de fixation spécifiques
Emergency lighting customized options - Black mat RAL9005
Emergency lighting customized options - Dark grey RAL7615
Emergency lighting customized options - Silver gloss RAL9007

Personnalisation des pictogrammes

Les luminaires d'évacuation peuvent parfois outrepasser leur rôle de signalisation des chemins d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement, etc.

Eaton a développé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation.

Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Nos solutions Conventionnelles

La gamme CrystalWay se décline en plusieurs tensions d'alimentation. Voir les différentes tensions d'alimentation et sources centrales associées ci-dessous :
VERSION CONTINUE EN 220 VCC
VERSION CONTINUE EN 48 VCC
VERSION ALTERNATIVE EN 230 VCA

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme CrystalWay est disponible en version ADRESSABLE, protocole CG-S (Source Centrale série ZB-S en 220 Vcc, et 230 Vca), cela va permettre un contrôle individuel à distance et d'avoir la localisation sur l'installation du luminaire en défaut.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858