Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Luminaires
Uniled 2 - Luminaire sur Source Centrale d'Evacuation et d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uniled 2 - Luminaire sur Source Centrale d'Evacuation et d'Ambiance

De nombreuses applications en un seul produit. Uniled 2 est une gamme de luminaires d’évacuation et anti-panique.

Les boîtiers sont disponibles en deux classes de protection IP (IP42 et IP65), les luminaires Uniled 2 conviennent ainsi aux applications intérieures ou industrielles.

Les nombreux accessoires (cadre d’encastrement, kit signalétique plafond et grille de protection) offrent une polyvalence et une facilité d’intégration optimales pour les bâtiments d’habitation.

Uniled 2 - Luminaire sur Source Centrale d'Evacuation et d'Ambiance
Plusieurs Applications
Évacuation ou Ambiance
Installation
Large gamme d'accessoires disponibles
Source Lumineuse
Bloc 100% LEDs

Caractéristiques Principales

  • Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm) 
  • Bornier sans vis avec connexion automatique 
  • Livré avec presse étoupe (version étanche)
  • Maintenance réduite 
  • Homogénéité d'éclairement 
  • Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes 

De nombreuses applications en un seul produit

Uniled 2 est une gamme polyvalente offrant un éclairage d'évacuation et anti-panique en un seul produit avec différents degrés de protection et plusieurs options de montage.

Une esthétique moderne et homogène dans l'ensemble du bâtiment

Grâce à sa polyvalence, Uniled 2 peut être utilisé pour tout type d'installation et l’esthétique commune aux versions d’évacuation et anti-panique crée une homogénéité et une finition optimale dans tout le bâtiment.

Gamme polyvalente de luminaires d'évacuation

Eaton's SafeLite single sided emergency exit sign 20m viewing distance
Montage Mural 
Eaton's SafeLite double sided cone emergency exit sign
Montage Plafond Double Face 

Accessoires adaptés aux besoins du bâtiment

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

Pour une intégration optimale dans le bâtiment

Cadre d'encastrement Eaton pour assurer l'intégration optimale d’Uniled 2 dans le bâtiment.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Protection contre les chocs dans les zones de grande affluence

Grâce à la grille de protection, vous pouvez renforcer la résistance aux chocs d’Uniled 2.

La gamme Uniled 2 - 400

La gamme Uniled 2-400 est idéale pour l'éclairage d'ambiance des petits locaux tertiaires, les établissement recevant du public ou des travailleurs. Eaton propose le même design pour le bloc d'évacuation et le bloc d'ambiance. 

Blocs 100% LEDs 

  • Maintenance réduite 
  • Aucun relampage
  • Basse consommation

Installation 

  • Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm) 
  • Bornier sans vis avec connexion automatique 
  • Livré avec presse étoupe (version étanche) 
eaton-eclairage-securite-baes-anti-panique-uniled2-400-photo.jpg

Nos Solutions Conventionnelles

La gamme CrystalWay se décline en plusieurs tensions d'alimentation. Voir les différentes tensions d'alimentation et sources centrales associées ci-dessous: 
VERSION ALTERNATIVE EN 230 VCA
VERSION CONTINUE EN 220 VCC
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858