Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Sources
SelvGuard - Source Centrale Très Basse Tension de Sécurité
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SelvGuard - Source Centrale Très Basse Tension de Sécurité

SelvGuard est une source basse tension fournissant une alimentation de 48 Vcc aux luminaires de sécurité. La source SelvGuard, adaptée aux applications d'éclairage de sécurité de petite et moyenne taille, est notamment destinée aux petits et moyens commerces de détail et au secteur médical, éducatif et hôtelier.

Conçu selon la norme EN50171, le système de classe de protection I comporte huit départs TBTS.

L'écran en face avant de la source et le joystick, conçus pour faciliter la navigation, assurent une simplicité d'accès et de surveillance. Le dispositif offre en option un afficheur déporté supplémentaire pour certains espaces, notamment les réceptions.

 

SelvGuard - Source Centrale Très Basse Tension de Sécurité
Départs
Huit départs regroupés en 2 sorties 6+2
Normes
Conçu conformément à la norme EN 50171
2 modes de fonctionnement
Permanent ou Non Permanent

SelvGuard - Source Centrale 48 Vcc

selvguard-application-image.PNG

Configuration qui s'adapte aux besoins de votre projet

SelvGuard dispose de huit départs protégés par disjoncteur et répartis en deux groupes (Sortie 1 et Sortie 2) de 6 et 2 départs respectifs. Ces sorties (S1 et S2) peuvent être programmées en mode Permanent ou Non-permanent afin de réaliser une installation Anti-Panique. Intégrée de série, cette fonction fait de SelvGuard une source centrale tout-en-un, économique et simple.

Un système plus simple et un temps d'installation réduit pour un coût global plus avantageux

Avec la source SelvGuard, aucun coffret panique supplémentaire n'est nécessaire pour assurer la fonctionnalité non permanente.

Le dispositif ne nécessite aucun câble résistant au feu pour les moniteurs triphasés ou les entrées de commande à distance, grâce aux entrées de surveillance de boucle différentielle. Les coûts d'installation sont réduits et l'installation nettement simplifiée.

Afficheur déporté en option

SelvGuard remote display front and side view

L'écran LCD rétro-éclairé permet de visualiser à distance les informations de sécurité de la source selon les besoins de l'utilisateur.

L'interface, facile à utiliser, fournit des informations sur l'état du système, le fonctionnement de la batterie (pourcentage de charge, états, température) et les défauts.

Enfin, l'affichage à distance en option permet de simplifier la notification des événements, ce qui réduit le temps et le coût de vérification de l'état du système. Il est possible de connecter un afficheur déporté par source SelvGuard.

  • Buzzer intégré pour la diffusion d'alertes dans certaines zones, comme les réceptions et les salles de contrôle
  • Joystick à 5 directions pour assurer une navigation conviviale dans les menus de la source
  • Afficheur incliné de 30° permettant un montage mural ou posé sur un bureau.
  • Classé IP20 pour un usage quotidien
  • Emplacement jusqu'à 500 m de l’armoire principale

Exemple de trois sources SelvGuard installées dans un immeuble de bureaux

  • Des sources SelvGuard basse tension (48Vcc) distinctes pour chaque bureau.
  • La source du rez-de-chaussée, assurant également l'éclairage de sécurité de l'étage et de la cage d'escalier, est reliée au comptoir de la réception par un afficheur déporté.
  • Différents départs pour les luminaires d’ambiance et d’évacuation, et possibilité d'affichage à distance à côté des entrées de réception à chaque étage.
SelvGuard Installation Building EN

Idéale pour les luminaires de sécurité 48 Vcc Eaton

Qu'il s'agisse d'un luminaire d'évacuation au design esthétique, d'un luminaire d’ambiance LED forte puissance pour les hauts plafonds, d'un luminaire d'évacuation tubulaire ou d'un luminaire de sécurité à haute efficacité énergétique ou discret, la gamme 48V d' Eaton vous offre tout ce dont vous avez besoin.
eaton-ceag-el-cps-selvguard-application-graphic-products.png
Comment acheter des produits Eaton