Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ZB-S - Source Centrale Adressable

La ZB-S Eaton est un système d'éclairage de sécurité à batterie centralisée qui fournit une alimentation électrique (230V AC/220V DC) à des luminaires de sécurité d'évacuation et d'ambiance.

Effectuant des tests automatiquement et périodiquement, la ZB-S contrôle individuellement chaque luminaire CG-S (jusqu'à 20 par circuit) à l'aide du câble d'alimentation.

Doté de la technologie CG-S Eaton, la ZB-S permet de programmer librement le mode de commutation de chaque luminaire CG-S connecté dans un réseau d'alimentation de 50 Hz à l'aide du contrôleur du système. Il permet de combiner les modes d'éclairage permanent et non permanent. Il ne nécessite aucun câble de données supplémentaire, il permet de réduire les coûts d'installation.

Une technologie innovante
La technologie ZB-S permet de s'affranchir de l'étage onduleur
Economie
Consommation réduite et taille batterie minimisée
Coûts de maintenance optimisés
Tests réglementaire automatiques (selon article EC14)

Caractéristiques Principales

  • Réduction des coûts d'installation (aucune ligne d'adressage requise pour les luminaires)
  • Réduction des coûts d'installation grâce à la technologie CG-S ; fonctionnement mixte librement programmable (fonctionnement permanent et non permanent par luminaires dans un circuit)
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à la technologie CG-S ; supervision automatique du fonctionnement de 20 luminaires maximum par circuit
  • Affichage complet sur l’écran de la source de tous les luminaires d'un circuit
  • Carte SD pour stockage du journal des évènements et importer la programmation.
  • Économie d'énergie et augmentation de la longévité grâce aux chargeurs qui adaptent la tension de charge à la température ambiante du local technique.

Test automatique, longévité et installation économique

Lancé en 2002, la ZB-S est devenue l'une des sources centrales les plus fiables du marché. Installée au sein d'aéroports, de stades, d'entrepôts et d'applications industrielles, la ZB-S a su gagner la confiance du public partout dans le monde.

Conforme aux exigences du règlement de sécurité, du code du travail et de la norme NF EN 50171 (NFC 71815) Équipé d'un dispositif de test automatique, le système permet également de superviser les dispositifs, avec affichage individuel de l'état et du nom de chaque luminaire.

eaton-ceag-el-cps-zb-s-hshl-applikation.jpg

Choisissez la sécurité avec la technologie CG-S

La technologie CG-S de la ZB-S permet de mettre en œuvre différents modes de commutation sur un même circuit et de reprogrammer à tout moment le mode de commutation de chaque luminaire.

Elle offre donc non seulement la sécurité éprouvée nécessaire au fonctionnement d'un système d'éclairage de sécurité, mais elle est également synonyme de fiabilité et de polyvalence pour les planificateurs, qui savent que le système peut réagir et s'adapter à tout moment à toute modification apportée à un bâtiment et à son utilisation.

Structure de l'armoire ZB-S

  1. Entrée de câble par le haut
  2. Bornier de raccordement, 3 niveaux 
  3. Module de programmation, DC/DC, chargeur, emplacement de module (2x)
  4. Convertisseur DC/DC (DCM)
  5. Module de commutation de circuits 23 x SKU
  6. Sectionneur d'alimentation 
  7. Sortie d'alimentation (en option)
  8. Sectionneur pour l'alimentation batterie 
  9. Sorties d'alimentation batterie (en option)
  10. Module chargeur 2.5 A 
  11. Entrée de câble par le bas
ceag-el-cps-zb-s-cabinet-features.png

Une construction modulaire

eaton-eclairage-securite-source-centrale-zb-s-interface-programmation.png

Interface de programmation et de commandes (ST-S)

  1. Entrée manque secteur local et commande de verouillage externe 
  2. 3 contacts secs d'état programmables 
  3. Boutons de tests manuels 
  4. 2 boutons programmables
  5. Marche forcée
  6. Carte SD pour stockage du journal des évènements et import de la configuration
  7. Afficheur 4x20 caractères, contraste et luminosité ajustables
  8. Leds d'états (marche secteur, sur batterie, synthèse défauts)
  9. 7 touches de commandes pour une navigation conviviale
  10. 4 entrées 24v programmables 

L'éclairage de sécurité Eaton, 50 ans d'expertise en matière d'évacuation sécurisée

Nos produits fiables et de haute qualité sont reconnus et homologués dans le monde entier. La passion et l’expertise de nos employés nous permet d’offrir des solutions prenant en compte les vrais besoins orientés vers l’avenir et ainsi de garantir la satisfaction client.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858