Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
Centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes

La centrale de gestion CGLine+ est un système centralisé de contrôle et de surveillance d’une installation d'éclairage de sécurité. Elle permet de réaliser automatiquement des tests fonctionnels et d’autonomie qui sont enregistrés dans un registre informatique. Les gestionnaires de bâtiment peuvent ainsi être sûrs du bon état de fonctionnement de l’installation sans avoir à vérifier manuellement chaque bloc.

Le web serveur intégré permet la commande ou la surveillance à distance de tous les blocs CGLine+ connectés. Vous pouvez procéder depuis n'importe quel PC connecté à l'intranet grâce à un navigateur web standard et sans recourir à un logiciel spécifique.

Les fonctions de commande avancées, comme les modes de blocage, de veille et d'extinction, permettent de prolonger la durée de vie des blocs, de faciliter la gestion quotidienne et de réduire la consommation d'énergie de l'installation. De plus, les fonctionnalités Dynamique et Adaptative garantissent une évacuation des personnes plus sûre et plus efficace. 

Disponible en plusieurs modèles pour répondre à tous les besoins d'éclairage de sécurité, notre gamme complète de centrales de gestion CGLine+ offre une sécurité maximale, une maintenance optimisée et des coûts d'exploitation réduits.

Centrale de gestion CGLine+ pour blocs autonomes

Choisir la meilleure technologie pour répondre aux caractéristiques de votre bâtiment

La législation exige que les systèmes d'éclairage de sécurité soient régulièrement testés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les systèmes de tests automatiques sont recommandés pour éviter les coûts et les interruptions liés aux tests manuels. Eaton propose des solutions alternatives, chacune optimisée pour différents types de bâtiments :
eaton-eclariage-securite-centrale-gestion-cgline-photo-caracteristiques.png
Plus large
Pour connecter jusqu'à 800 blocs en 4 lignes max.
Plus sûr
Pour lancer des tests, afficher et enregistrer les résultats
Plus simple
Serveur Web pour la visualisation, le contrôle et la surveillance

Caractéristiques Principales

  • Gestion des fonctions d'évacuation adaptative et dynamique
  • Jusqu’à 4 lignes de 200 blocs ou 2 lignes de 400 blocs
  • Jusqu’à 2 lignes de 80 blocs (Web Compact Controller)
  • Deux options d'écran : 3,5" et 10"
  • Fonction de recherche automatique de blocs ne nécessitant aucun adressage manuel
  • Simplicité du tri grâce à l'attribution d'adresses courtes sans restriction
  • Saisie libre de noms d'emplacements cibles pour les blocs avec un maximum de 20 caractères
  • Indication claire de l’attribution des blocs jusqu’à 8 zones par ligne
  • Personnalisation des paramètres heure/date pour tous les tests
  • Possibilité de définir jusqu'à 8 groupes de test par bloc pour le test fonctionnel (TF) et le test d’autonomie (TA)
  • Stockage des registres informatiques pendant au moins 4 ans
  • Blocage de la fonction d'éclairage de sécurité durant les périodes non-opérationnelles (tous / par ligne / par zone / par luminaire)
  • Commutation des blocs en mode permanent (tous / par ligne / par zone / par luminaire)
  • Accès protégé par un mot de passe pour les administrateurs ou les utilisateurs
  • Supervision des blocs jusqu’à 30 plans de bâtiments
  • Analyse simple et efficace du registre par le logiciel CGLine+ PC Soft.

Web Compact Controller : Clavier et écran LCD intégrés dans un boîtier unique conçu pour les petites installations d'éclairage de sécurité.

La centrale de gestion Web Compact CGline+ est conçue pour optimiser la surveillance et la maintenance des petites et moyennes installations d'éclairage de sécurité. Elle permet de superviser et de commander à distance un total de 160 blocs CGLine+, soit 2 lignes de 80 blocs chacune.

Le serveur web intégré et l'HMI locale assurant la supervision, la commande et la surveillance de tous les blocs CGLine+ connectés, les opérations de mise en service et de maintenance peuvent être ainsi effectuées en toute simplicité.

CGLine+ Compact Web Controller front and side
Contrôleur Web CGLine+

Contrôleur Web : Gestion jusqu’à 800 blocs autonomes

La centrale de gestion Web-Controller CGLine+ peut gérer un total 800 blocs CGLine+ (quatre séries de 200 blocs max. ou deux séries de 400 blocs).

Le serveur Web intégré permet de superviser, contrôler et surveiller avec facilité tous les blocs CGLine+ connectés.

Side on view of Eaton's CGLine+ Web-Controller emergency lighting testing and monitoring system
Centrale de gestion Web-Controller CGLine+ pour montage sur rails DIN
Boîtier de raccordement pour montage mural de la centrale de gestion Web-Controller CGLine+

Touchscreen Controller : Web-Controller et écran tactile de 10 pouces dans un seul boîtier pour les grandes installations d'éclairage de sécurité

Le Touchscreen Controller allie performance et convivialité avec trois packages disponibles en fonction du site.
Le Web Touchscreen Controller CGLine+, compatible avec le logiciel CGVision,  permet de configurer et de superviser la centrale de gestion Web-Controller CGLine+ intégrée et jusqu'à 32 Web-Controllers externes via Ethernet.
Le Touchscreen S/Controller CGLine+ CGVision permet de configurer et de superviser un système CGLine+ unique.
Le Touchscreen G/Controller CGLine+ CGVision permet de configurer et de superviser la centrale de gestion Web-Controller CGLine+ intégrée et jusqu'à 9 Web-controllers externes via Ethernet.

Simplicité de supervision

Supervision Web CGLine+ : Surveillance centralisée de jusqu’à 10 centrales de gestion Web-Controller CGLine+ et de Web Touchscreen Controllers.
Logiciel CGVision Touchscreen : Affichage de l’état des centrales de gestion Web-Controller CGLine+ (jusqu’à 10) et de tous les blocs (fonctionnement, fonctionnement sur batterie, défaut).

Améliorer la sécurité des chemins d’évacuation

La signalisation adaptative permet aux propriétaires de bâtiments de rediriger les occupants vers les chemins d'évacuation les plus sûrs en fonction des issues rendues dangereuses. Les risques à l’origine d’une évacuation sont multiples (incendies, attaques terroristes et catastrophes naturelles); la technologie adaptative d'Eaton permet aux occupants du bâtiment d'être redirigés vers le chemin d'évacuation le plus sûr.

Améliorer la visibilité des blocs d'évacuation

La fonction dynamique est conçue pour améliorer la visibilité des chemins d'évacuation en cas d'urgence. Grâce à cette fonction, le bloc est en mesure de clignoter. La visibilité du bloc est accrue et le processus d'évacuation donc plus rapide.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858