Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CGVision - Système de supervision centralisée

D'une performance exceptionnelle, le logiciel de supervision CGVision permet de contrôler et de gérer avec une fiabilité inégalée les dispositifs d'éclairage de sécurité, même à grande échelle. 

La centrale de gestion Web-Controller CGLine+ peut être connectée au logiciel de supervision CG Vision, afin d'exploiter au maximum toutes les possibilités de configuration du système CGLine+. Ainsi, on peut superviser jusqu'à 32 centrales de gestion Web-Controller CGLine+. 

Le logiciel CG Vision prend en charge toutes les fonctions de contrôle et de test et génère en automatique un registre de sécurité informatique unique pour tous les systèmes connectés. 

CGVision - Système de supervision centralisée
Logiciel de supervision performant
Jusqu'à 32 Web-Controllers
Une sécurité maximale
Pour lancer des tests, afficher et enregistrer les résultats
Logiciel CGVision
Configuration et Visualisation de tous les blocs

Caractéristiques Principales

  • Indications du menu simple et clairement structurées 
  • Supervision jusqu'à 32 centrales de gestion Web-Controller CGLine+
  • Jusqu'à 25 600 blocs CGLine+ connectés à des WEB-Controller CGLine+. 
  • Saisie libre de textes et d'informations complémentaires à chaque niveau (100 caractères maximum) et attribution de libellés correspondant à la localisation des blocs autonomes (ZB-S/CG 2000 - 20 caractères maximum) 
  • Visualisation et surveillance de l'état général de votre installation 
  • Écran intuitif et interactif en mode exploration (arborescence) 
  • Affichage continu des 5 derniers événements dans la liste des alarmes 
  • Affichage des défaillances au niveau de chaque circuit de sécurité et de luminaire avec des données de destination en texte clair en relation avec les tests fonctionnels 
  • Informations sur les chargeurs et les batteries systématiquement mises à jour 
  • Sauvegarde du journal des événements et des rapports de tests réglementaires avec un historique minimum de 4 ans 
  • Configuration à la minute des tests fonctionnels et d’autonomie 
  • Fonction d'impression automatique configurable 
  • Service d'envoi automatique d'e-mail en cas de défaut 
eaton-eclairage-securite-cgvision-schema-2.jpg

Compatible avec la centrale de gestion Web-Controller CGLine+

L'accès d'un PC quelconque via le serveur web de la centrale de gestion CGLine+ peut également être effectué s'il est connecté à CGVision. Le logiciel permet donc de configurer et de gérer de manière centralisée les grandes installations à plusieurs bâtiments, par exemple. En outre, la centrale de gestion donne aux techniciens de maintenance une vue d'ensemble des zones à gérer.

Facilité de supervision des blocs

Quand il s'agit de grandes installations, notamment au sein de grandes usines ou d’aéroports, l'état des dispositifs d'éclairage de sécurité individuels peut être indiqué sur une photo aérienne ou un plan du site. Grâce au plan d’étage, vous pouvez bien identifier chaque blocs. 

Une supervision fiable et flexible pour une plus grande tranquillité d'esprit

La centrale de gestion Web-Controller CGLine+ peut être connectée au logiciel de supervision CGVision, afin d'exploiter au maximum toutes les possibilités de configuration du système CGLine+.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858