Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
CrystalWay - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CrystalWay - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité

La sécurité en toute transparence … 

Le CrystalWay est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'évacuation esthétique éco-conçu pour répondre aux dernières versions des normes environnementales. 

L'éclairement parfaitement uniforme du pictogramme, les formes pures et les lignes harmonieuses créent une nouvelle référence esthétique dans le monde de l'éclairage de sécurité. 

Le contour transparent du pictogramme et l'absence de détail technique apparent lui apportent discrétion et légèreté.

Les dimensions réduites du boitier électronique et les grandes variétés de poses possibles (application murale, drapeau plafond, drapeau mural,apparent,suspendu, encastré) permettent une intégration discrète dans tous les environnements architecturaux. 

Design innovant
Luminaire esthétique avec cadre transparent
Visibilité +
Pictogramme dynamique secteur présent
Maintenance réduite
Test automatique et surveillance avec CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Flux en secours / Autonomie : 45 lumens / 1h 
  • Eclairement secteur présent : 50 et 500 cd
  • Test automatique (SATI), utilisation possible en Adressable
  • Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
  • Indices de protection : IP42 / IK04
  • Faible épaisseur du boitier (22mm) 
  • BAES disponible en version XL 
  • Produit de Haute Qualité Environnementale 
  • Alimentation 220-240 V 50-60 Hz 
  • Batterie Li-Ion 3,6V / 620 mAh

Solutions pour toutes les applications

CrystalWay est fourni avec l'ensemble des accessoires pour une pose en apparent murale ou plafond et les pictogrammes de balisage correspondant à la grande majorité des configurations simple ou double face. 

Le kit de suspension, les cadres d'encastrement, les pictogrammes pour affichage drapeau mural et autres accessoires viennent compléter les différentes possibilités de montage afin d'intégrer au mieux les appareils dans l'architecture du bâtiment. 

Eaton-CrystalWay–Emergency–Exit-Sign-Wall.jpg
Montage mural
Montage plafond
Montage suspendu
Montage encastré couvert
Montage mural drapeau
Montage encastré

Parfaite finition et un Eclairage homogène du pictogramme

CrystalWay est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'évacuation esthétique pour fournir la meilleure finition de la gamme de bloc Eaton. Ses formes pures, l'éclairement parfaitement homogène du pictogramme grâce à sa bande de LED et son cadre hautement transparent font de CrystalWay le bloc d'évacuation design idéal pour tout projet.

Améliorer la visibilité des chemins d'évacuation

Le CrystalWay intègre la fonction du Dispositif de Balisage Renforcé, conçue pour améliorer la reconnaissance des voies d'évacuation en pleine lumière en cas d'urgence . Il permet aux blocs autonomes d'évacuation d'être plus visibles même secteur présent et en pleine lumière.

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme CrystalWay est disponible en version ADRESSABLE, cela va permettre un contrôle individuel à distance et d'avoir la localisation sur l'installation du bloc en défaut. Il est également compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.

Des produits sur mesure adaptés aux spécificités de vos projets

L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi.

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires de luminaires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

  • Blocs d’éclairage de sécurité automomes de couleur
  • Boîtiers encastrés de couleur
  • Systèmes d’intégration ou de fixation spécifiques

Personnalisation des pictogrammes

Le rôle des blocs d’éclairage de sécurité ne se limite pas toujours à indiquer le chemin d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement, etc.

Eaton a développé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation.

Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet.

Comment installer Crystalway

Regardez cette courte vidéo pour découvrir la simplicité et la rapidité d'installation du CrystalWay.

 

Test et configuration rapides

Effectuer des tests manuels et configurer le niveau de rendement lumineux sur secteur (30%, 70% ou 100%).
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858