Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
Matrix CGLine+ - Bloc Autonome d'Evacuation Adaptative
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Matrix CGLine+ - Bloc Autonome d'Evacuation Adaptative

Le Matrix CGLine+ a été conçu pour répondre aux besoins du concept d'évacuation adaptative. Il peut être commandé pour signaler les voies d'évacuation en fonction de la nature et de l'emplacement d'un danger. 

Le Matrix CGLine+ indique une direction au moyen d'une flèche dont le sens peut être modifié, dans le but d'améliorer la rapidité et la sécurité des évacuations dans les bâtiments.

La possibilité de faire clignoter la flèche, augmente son impact visuel et aide à mieux être identifiée par les personnes qui souffrent de déficience auditive. Il peut également afficher une croix rouge pour indiquer qu'une voie d'évacuation donnée est fermée, bloquée ou dangereuse.  

Les centrales de gestion adaptative CGLine+ permettent d’exploiter toutes les fonctionnalités du bloc Matrix.. Grâce aux LED, aux composants à longue durée de fonctionnement, aux tests automatiques et aux centrales de gestion (CGLine+), les coûts d'exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.

Matrix CGLine+ - Bloc Autonome d'Evacuation Adaptative
Évacuation Adaptative
Modification de la signalisation en fonction d'un Evènement
Fonction Dynamique
Pictogramme dynamique secteur présent
Maintenance réduite
Test et surveillance automatique avec AE CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Aucun pictogramme à coller ou positionner 
  • Fonction Adaptative intégrée
  • Raccordement possible au système CGLine+ et au système d'évacuation adaptative (AE CGLine+)
  • Produit de Haute Qualité Environnementale 
  • Indice de protection : IP42 et IP65 
  • Flux lumineux : 45 lum 
  • Montage en saillie 
  • Batterie Lithium Ion 
  • Source lumineuse : Matrice de LEDs 

De la signalisation statique à l’évacuation adaptative

Découvrez Matrix, le BAES adaptatif CGLine+

Le Matrix CGLine+ affiche une flèche qui peut être orientée dans l'une des quatre directions possibles. La possibilité de faire clignoter la flèche, augmente son impact visuel sur la population générale et aide à mieux être identifée par les personnes malentendantes. 

Si le pire devait arriver et qu'un itinéraire particulier est devenu fermé, bloqué ou dangereux, il peut également afficher une croix rouge. Ce qui en fait un outil puissant lorsque les mesures de confinement sont l'option la plus sûre. Dans une telle urgence, cela conduira non seulement les occupants mais aussi à les garder en lieu sûr. 

Le système "AE CGLine+"

Le système AE CGLine+ peut combiner le Matrix CGLine + avec tout autre luminaire de la gamme CGLine+. Le système est doté d'une sauvegarde interne pour le contrôleur, de manière à pouvoir réagir au déclenchement, même si l'alimentation secteur est absente. L'alimentation de secours est dimensionnée pour assurer un fonctionnement du contrôleur pendant au moins 3 heures avec 800 luminaires maximum raccordés aux 4 lignes. Le fonctionnement de la sauvegarde fait l'objet d'une surveillance et les informations sur les défauts seront soumis au contrôleur s'il requiert une maintenance.

Améliorer la sécurité des chemins d’évacuation

L'évacuation adaptative permet aux personnes dans le bâtiment d'être diriger hors du bâtiment de la manière la plus sûre au fur et à mesure que la nature de la menace change. Le danger causé par les incendies, les actes de terrorisme et les catastrophes naturelles change au fur et à mesure que l'évènement avance. L'évacuation adaptative d'Eaton permet aux occupants de l'immeuble d'être redirigé vers le chemin d'évacuation le plus sûr et disponible.

Success Story Client

Une discothèque de Madrid, Teatro Barceló, choisit les systèmes de sécurité les plus avancés en matière d’évacuation de masse développés et brevetés par Eaton

Success Story Collège Northampton

Le système d'évacuation adaptatif d'Eaton assure la sécurité des étudiants du Collège Northampton
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858