Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
Planete 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planete 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance

Le bloc autonome à phares, Planete 2000 est idéal pour des locaux à grande hauteur, de par sa haute intensité de lumière (2000 lm) et les phares multidirectionnels offrant un éclairage efficace à la fois pour les chemins d'évacuation et pour l'éclairage d'ambiance des grandes surfaces.

Le Planete 2000 convient aux entrepôts, aux industries, aux zones commerciales et aux installations sportives avec de hauts plafonds. Avec son poids divisé par 2, les nombreuses entrées de câbles et une fixation par boutonnières, cela facilitent l'installation. 

L'utilisation de LED, de composants longue durée et d'appareils de test et de surveillance automatiques (CGLine+) réduisent considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance. 

Ce bloc SATI ADRESSABLE permet une supervision de l'installation à distance et fonctionne en protocole ADR et CGLine+

Planete 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance
Puissance
Flux lumineux de 2000 lm grâce à 2 phares
Visibilité
Phares multidirectionnels
Maintenance réduite
Test et surveillance automatiques avec CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Tests automatiques SATI
  • Utilisation possible en mode ADRESSABLE
  • Phares 100% Leds 
  • Basse consommation
  • Montage possible dans toutes les positions 
  • 5 entrées de câbles 
  • 2 protocoles de communication : ADR et CGLine+
  • Longue durée de vie : 10 ans 
  • Poids divisé par 2
  • Eligible au CEE 

Bloc phare à haute intensité

Le Planète 2000 est un bloc à phare haute intensité, possédant un faisceau lumineux intensif de 2000 lumens. Il a été conçu pour l'éclairage d'ambiance des bâtiments de grande surface et à haut plafond, comme, les entrepôts, les centres commerciaux, les industries et les stades et gymnases.

Haut degré de protection contre l'eau, la poussière et les chocs

Disposant d'une protection IP65 et d'une résistance aux chocs IK07, la gamme Planete 2000 répond aux exigences des zones à forte teneur en eau et en poussière et, plus généralement, des zones exigeant une construction robuste.

Un système de surveillance efficace

La gamme Planète 2000 est disponible en version SATI ADRESSABLE, cela va permettre un contrôle individuel à distance et d'avoir la localisation sur l'installation du bloc en défaut. Il est également compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.

Des produits sur mesure adaptés aux spécificités de vos projets

L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi.

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires de luminaires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

  • Blocs autonomes d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadres d’encastrement de couleur
  • Systèmes d’intégration ou de fixation spécifiques
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858