Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
Planète 400 Disc - Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planète 400 Disc - Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance

Le Planete 400 Disc … Une forme simple pour des idées lumineuses 

 

Le Planete 400 Disc est un bloc écologique d'ambiance idéal pour un projet architectural orienté vers le bien-être et le confort, quelle que soit sa taille. 

Son dispositif d'éclairage à LED invisible diffuse 360 lm dans un disque ultra plat de 25mm. 

L'éclairement dans la masse permet un éclairage direct sans agressivité et une parfaite homogénéité, en harmonie avec la douceur de ses formes. 

Ses cadres personnalisable lui offriront un écrin parfait pour magnifier votre projet au gré de votre fantaisie. 

Intensité lumineuse
360 lumens dans un disque ultra plat
Design
Boitier fin et épuré
Maintenance réduite
Test automatique et surveillance ADR et CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Test automatique , utilisation possible en mode Adressable 
  • Compatible avec les protocole ADR et CGLine+
  • Très haute performance energétique : 1,5 W 
  • 360 lumens dans un disque de ø 190 mm ultra plat (25mm)
  • Montage apparent ou encastré 
  • Photométrie optimisé avec diffuseur à micro lentilles pour un éclairement uniforme et non agressif 
  • Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment 
  • Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité 
  • Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable 

Un produit esthétique et aux normes

Le bloc Planète 400 Disc est le bloc d'ambiance idéal pour un projet architectural orienté vers le bien-être et le confort, quelle que soit sa taille. Il convient pour les locaux de réception, de prestige, les halls d'accueil, les galeries marchandes, les expositions et musées.

L’éclairement dans la masse permet ainsi contrôle de l’éblouissement et sécurité photobiologique : un éclairage direct sans agressivité et d’une parfaite homogénéité, en harmonie avec la douceur de ses formes.

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme Planète 400 Disc est disponible en version SATI ADRESSABLE, cela va permettre un contrôle individuel à distance et d'avoir la localisation sur l'installation du bloc en défaut. Il est également compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.

Parfaite intégration dans l'architecture

Le Planete 400 Disc respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment, grâce à son bloc esthétique et discret. 
Front view of Eaton's slim, modern Planete 400 emergency safety light
Intégration parfaite avec la finition du montage encastré
Side view of Eaton's slim, modern Planete 400 Disc emergency safety light with recessed trim
Disque esthétique au design discret et ultra plat (25mm)

Un produit qui se personnalise

L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi.

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires de luminaires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

  • Blocs autonomes d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadres d’encastrement de couleur
  • Systèmes d’intégration ou de fixation spécifiques
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858