Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
W270 & W276 LED - Blocs Autonomes Portables d'Intervention
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

W270 & W276 LED - Blocs Autonomes Portables d'Intervention

Les lampes portables W270 & W276 LED associent la conception robuste et éprouvée résistant aux chocs et la technologie LED efficace et puissante. Cette gamme de lampes convient particulièrement comme projecteur grâce à sa diffusion lumineuse concentrée et sa longue portée. 

La lampe W270 est une version de la gamme dotée d'un chargeur externe pour réduire le poids du luminaire. Quant au W276, il est équipé d'un chargeur intégré. La fonction de phare clignotant en combinaison avec le disque diffuseur rouge ou orange permet également une utilisation pour signalisation sur chantier.

Cette gamme offre deux fonctionnalités d'éclairage différentes avec un flux maximum de 330 lm : un faisceau large pour être utilisé en tant que projecteur de recherche et un faisceau étroit pour éclairer une zone plus lointaine. Elle dispose également d'une veilleuse dont la diffusion lumineuse peut durer jusqu'à 14 h (version 4Ah) ou 27 h (version 7Ah).

W270 & W276 LED - Blocs Autonomes Portables d'Intervention
3 Niveaux d'Eclairage
Veille, Intermédiaire, Pleine puissance
4 Fonctions
Phare fixe, Phare clignotant, Veilleuse, Arrêt
Filtres de couleur
Rouge, Orange, et Transparent

Caractéristiques Principales

  • Phare orientable 
  • Chargeur intégré ou externe
  • 3 niveaux d'éclairage (veille, intermédiaire, pleine puissance) 
  • Fonctions clignotement et phare fixe
  • Filtres de couleur (rouge et orange) pour signalisation sur chantier 
  • Poignée et interrupteur ergonomiques 
  • Temps de recharge : 20 heures
  • Autonomie : 3.5 et 6 heures
  • Quatre fonctions : phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt     
  • Lampe avec chargeur intégré livrée avec un cordon secteur de 1 mètre extensible 

Éclairer les endroits sombres et peu éclairés

Ce bloc autonome d'éclairage de sécurité est l'outil idéal pour les services de sécurité, de contrôle et d'inspection. Il dispose d'une intensité lumineuse extrêmement élevée et d'une fonction d'éclairage de sécurité.

Ne vous souciez plus jamais du chargement

Le bloc W270 LED est livré avec un socle de charge robuste qui assure la charge complète de l'éclairage de sécurité et sa disponibilité immédiate.
W270 LED Charging Unit
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858