Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Produit en fin de vie

Borne de recharge xChargeIn pour véhicules électriques

Ce produit est en fin de vie et n'est plus disponible à la vente. 

 

xChargeIn, Bornes de recharge pour véhicule électrique. La gamme de borne de recharge de véhicules électriques xChargeIn comprend quatre séries différentes, A, X, M et S. Ces dernières couvrent les applications résidentielles et tertiaires de type commerces, supermarchés, parking privés, parking d’entreprise ou logement résidentiel collectif. Eaton propose également les appareillages de protection nécessaire pour assurer une fonctionnement optimum et en toute sécurité (disjoncteur, interrupteur différentiel Type F ou Type B)

Borne de recharge xChargeIn pour véhicules électriques
Quatre séries différentes
A, X, M, S
Plage de températures d’utilisation 
10-16 A : - 25 à +50 °C 20-32 A : -25 à +40 °C
Application
Recharge véhicule électrique

Caractéristiques principales

  • Puissance de charge jusqu'à 22 kW
  • Solution monophasée, jusqu'à 7,4 kW
  • Plage de courant de 10 à 32 A, réglable au moyen d'un commutateur DIP (réglages : 10, 13, 16, 20, 25, 32 A)
  • Conçu pour les environnements difficiles : 10-16 A : -25 à +50 °C / 20-32 A : -25 à +40 °C
  • Montage mural ou sur socle - Prise Type 2S
  • Protocole de communication OCCP 1.5, Charge de véhicule équipé de prise Type 1 et Type 2, Accès libre, par clé ou badge RFID
  • Équipements complémentaires : support au sol, couvercles de rechange, porte-câbles, cartes RFID

L'avenir de l’e-mobilité

La mobilité électrique désigne l'utilisation de véhicules équipés de batteries et d'un moteur électrique. Depuis 2008, l'Union européenne travaille de concert avec l'industrie pour soutenir les investissements dans la mobilité électrique grâce à des partenariats public-privé. La mobilité électrique est donc l'un des piliers de la stratégie visant à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.

La réponse d'Eaton

La mobilité électrique distingue les véhicules hybrides des véhicules classiques. Techniquement, les voitures électriques sont déjà en mesure de parcourir des centaines de kilomètres. Par conséquent, l'utilisation de véhicules électriques est non seulement concevable mais tout à fait réalisable — que ce soit pour faire les courses, aller au travail ou emmener les enfants à l'école.

Recharge intelligente

Les bornes de recharge série X, S et M peuvent être pilotées à distance via la connexion X1. Grâce au système Smart Home Controller (SHC), Eaton propose un ensemble complet de composants pour le pilotage et la supervision des bornes de recharge. Le contact X1 pilotera le début de la recharge.

Notre mission est de contribuer à la mobilité électrique.

Eaton, Power Management Company
Comment acheter des produits Eaton