Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xStorage Buildings

xStorage Buildings est un système flexible et multi service qui offre de nombreuses capacités :

- Continuité de service

- Intégration des énergies renouvelables

- Stockage d'énergie

- Alimentation hors réseau

- Participation à des programmes « réponse de la demande »

- Réinjection sur le réseau

xStorage Buildings
INVERTER POWER RATING
from 10 kW to 5 MW+
STORAGE CAPACITY
from 20 kWh to 5 MWh
CONFIGURATION
Modular and Scalable

Découvrez comment

Découvrez comment xStorage Buildings permet de rendre la Johan Cruijff ArenA plus efficace sur le plan énergétique.

Continuité de service

xStorage Buildings vous permet de faire face aux imprévus et garantit la continuité de service de vos bâtiments ou usines.

Optimisation de l’énergie

xStorage Buildings permet d'optimiser vos factures d'électricité.

Démarche « eco-friendly »

xStorage Buildings peut vous aider à améliorer votre bilan carbone en réduisant vos émissions de CO2.

Réduction du coût total de possession

xStorage Buildings allie performance et longévité.

Présentation générale de la gamme xStorage Buildings

STORAGE CAPACITY (KWH)
INVERTER POWER RATING
XSTORAGE COMPACT
STORAGE CAPACITY (KWH)

from 21 kWh to 750 kWh

INVERTER POWER RATING

10 kW to 40 kW
parallel up to 5 units

XSTORAGE BUILDINGS MEDIUM
STORAGE CAPACITY (KWH)

from 40 kWh to 500 kWh

INVERTER POWER RATING

from 40 kW to 200 kW

XSTORAGE BUILDINGS LARGE
STORAGE CAPACITY (KWH)

from 200 kWh to 5 MWh

INVERTER POWER RATING

from 200 kW to 5 MW+

Comment acheter des produits Eaton