Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Stockage d'énergie

xStorage Buildings

xStorage Buildings est un système de stockage d’énergie flexible et multi-service qui offre de nombreuses fonctionnalités :

- Continuité de service

- Intégration de sources d’énergie renouvelable

- Intégration de bornes de recharge pour véhicule électrique

- Stockage d’énergie pour une utilisation aux heures de pointe (écrêtage)

- Alimentation hors réseau

- Participation à des programmes de modulation de la consommation

- Réinjection sur le réseau

PUISSANCE DE CONVERSION
de 10 kW à 5 MW+
CAPACITE DE STOCKAGE
de 20 kWh à 5 MWh
CONFIGURATION
Modulaire et évolutif

Découvrez comment ça marche

Découvrez comment xStorage Buildings permet de rendre la Johan Cruijff ArenA plus efficace sur le plan énergétique.

xStorage Compact, notre système de stockage d’énergie mono rack tout-en-un

Le système de stockage d'énergie xStorage Compact d'Eaton permet aux propriétaires de bâtiments et aux gestionnaires d’installations de résoudre les problèmes de gestion d'énergie de leurs sites tertiaires et industriels de petite et moyenne taille. Grâce à la solution xStorage Compact d'Eaton, ils peuvent augmenter leur consommation locale d'énergie renouvelable et intégrer la gamme de bornes de recharge des véhicules électriques à leurs installations. La solution xStorage Compact d'Eaton est disponible dans une version mono rack facile à installer, prête à l'emploi avec charge et décharge symétriques et avec fonctionnalité de sauvegarde. Le système dispose également d'une interface de supervision avec fonctionnalités pré-configurées et des options d'extension simples. Modulaire et évolutif, ce système compact est bien adapté à un large éventail d'applications de stockage d'énergie.

Favoriser l'intégration des énergies renouvelables et des bornes de recharge pour véhicules électriques

xStorage Buildings permet à l'Université Catholique de Lille d'intégrer une source de production d'énergie renouvelable et de maximiser l’autoconsommation sur le campus. Stockant l'énergie inutilisée, le système xStorage Buildings redistribue celle-ci en période de pointe ou pour la recharge de véhicule électrique. Le système est utilisé pour alimenter trois bornes de recharge de véhicules électriques, soit un total de six points de charge avec 132 kW de consommation à pleine charge. L’université peut donc renforcer son autonomie et sa flexibilité vis-à-vis du réseau électrique.

Optimisation de l’énergie

Comment utiliser l'électricité de manière plus efficace ? Voilà une question qui revêt une importance croissante pour de nombreux types de bâtiments et d'installations tertiaires et industrielles, mais surtout pour les propriétaires et les gestionnaires avec des pics de consommation, car ceux-ci peuvent entraîner des coûts encore plus élevés. En investissant dans un système de stockage d'énergie xStorage Buildings, vous pouvez éviter les charges et les frais liés aux pics de consommation.

Démarche « eco-friendly »

L'installation de xStorage Buildings renforce le développement durable et réduit l'empreinte de CO2, en limitant le déploiement des générateurs diesel. Connecté à des installations éoliennes et solaires photovoltaïques, le système permet également d'augmenter la consommation d'énergie renouvelable. Équipée d'un système xStorage Buildings, le micro-réseau de l'usine de Wadeville, en Afrique du Sud, a permis d'économiser 11 812 tonnes de CO2 en un an.

Réduction du coût total de possession (TCO)

Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments tertiaires et industriels doivent tenir compte de leurs besoins énergétiques à venir et saisir toute opportunité de générer des revenus. Le système xStorage Buildings leur permet de participer à la modulation de la consommation et à la régulation de la fréquence. Modulaire et évolutif, le système permet de répondre à la demande et aux besoins énergétiques de demain, en tirant parti des batteries lithium-ion, au coût plus économique.

Le partenaire qu’il vous faut

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la fourniture et de l'installation de systèmes de distribution électrique, d'alimentation sans interruption et d'alimentation de secours, Eaton est une société de gestion d'énergie leader sur le marché. Nous disposons de connaissances et d’un savoir-faire qui sont essentiels à la compréhension de l'intégration et du fonctionnement du système de stockage d'énergie dans l'infrastructure de distribution électrique existante, et des modalités de la résilience énergétique du système en cas de coupure de courant, et ce pour préserver vos résultats financiers. Nous veillons à ce que le système réponde aux réglementations et aux normes de sécurité électrique les plus strictes au niveau national et européen. Nos contrats d'entretien et de maintenance vous garantissent une tranquillité d'esprit inégalée, depuis la conception, l'installation et la mise en service jusqu'à la phase opérationnelle du système.

Présentation générale de la gamme xStorage Buildings

CAPACITÉ DE STOCKAGE (KWH)
PUISSANCE DE CONVERSION
XSTORAGE COMPACT
CAPACITÉ DE STOCKAGE (KWH)

de 21 kWh à 200 kWh

PUISSANCE DE CONVERSION

de 10 kW à 40 kW
Mise en parallèle de jusqu'à 5 unités

XSTORAGE BUILDINGS MEDIUM
CAPACITÉ DE STOCKAGE (KWH)

de 40 kWh à 500 kWh

PUISSANCE DE CONVERSION

de 40 kW à 200 kW

XSTORAGE BUILDINGS LARGE
CAPACITÉ DE STOCKAGE (KWH)

de 200 kWh à 5 MWh

PUISSANCE DE CONVERSION

de 200 kW à 5 MW+

Spécifications

xStorage Buildings peut être utilisé pour de nombreuses applications.

Bénéficiez d'une seconde source d’énergie et évitez les interruptions de service
En cas de coupure de courant, xStorage Buildings fournit l’énergie nécessaire pour protéger les systèmes essentiels à votre activité et éviter les interruptions de service.
Écrêtage

Stockant l'énergie du réseau pendant les heures creuses et l'énergie renouvelable disponible, xStorage Buildings réinjecte celles-ci pendant les heures de pointe pour vous éviter de dépasser votre puissance maximale souscrite et vous permettre ainsi de réduire vos coûts grâce à l'autoconsommation.

 

Augmentez votre autoconsommation d'énergie renouvelable

xStorage Buildings stocke les énergies renouvelables en période de production pour vous permettre d’utiliser ces énergies selon vos besoins.

 

Déplacement de la charge

Le système de stockage xStorage Buildings vous permet de gérer votre énergie (stockage du surplus issu des ENR, stockage depuis le réseau) afin de l’utiliser lorsque votre demande augmente. Il est également possible de le préprogrammer afin de gérer votre consommation selon l'évolution des prix de l'électricité du réseau.

 

Régulation de la fréquence

xStorage Buildings peut stocker de l'énergie et la réinjecter sur le réseau pour réguler la fréquence et contribuer à la stabilité du réseau.

 

Participez aux programmes de modulation de la consommation
xStorage Buildings peut stocker de l'énergie et la réinjecter au gré des besoins, vous permettant ainsi de participer à des programmes de modulation de la consommation.
Liens de téléchargement
X
Download Close