L’enzyme Panzym AG XXL est une amyloglucosidase produite par fermentation submergée. L’activité principale de l’enzyme Panzym AG XXL est une amylglucosidase qui dégrade les composés alpha 1-4 et alpha 1-6 en amidon dissous et en dextrine. De plus, l’enzyme Amylase AG XXL hydrolyse de grandes quantités de composés de glycoside alpha 1-4 de l’amylose et de l’amylopectine.
Amylase AG 300 L
Panzym F2
Panzym HT 300
Panzym Smash XXL
Panzym YieldMASH XXL
| Application | Dosage |
| Jus après le système d’aromatisation ou le traitement thermique | 0,26 – 3,84 fl oz/1000 gal (0.2 – 3 ml/100 l) |