La cellulose de filtration BECOCEL est une matière fibreuse cellulosique ultrapure avec des fibres de longueurs différentes finement fibrillées. Cette structure des fibres permet la constitution d’un gâteau de filtre meuble mais solide assurant une rétention de contaminants élevée. La cellulose de filtration BECOCEL peut être utilisée seule ou mélangée à d’autres adjuvants de filtration.
La cellulose de filtration BECOCEL 100 très pure est traitée très finement et utilisée pour une filtration par couche d’alluvionnage primaire économique dans les domaines de la fabrication d’aliments et de l’industrie chimique.
Cellulose de filtration BECOCEL | Densité en vrac lb/gal (g/l) |
STRUCTURE | Quantité approx. Required. en lb (g) |
100 | 1.4-1.9 (165 - 225) |
poudreuse | 0,9 (430) |
150 | 1.25-1.5 (150 - 180) |
poudreuse | 0,7 (340) |
250*** | 0.9-1.25 (110 - 150) |
poudreuse | 0,6 (310) |
2000 | 0.1-0.5 (10-60) |
fibreuse | 0.2 (100) |
* Pour une couche de 1 mm (0,4 po) d’épaisseur sur 1 m² (10,76 pi²) de surface filtrante |
Trouver un distributeur