Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOCEL 150

La cellulose de filtration BECOCEL est une matière fibreuse cellulosique ultrapure avec des fibres de longueurs différentes finement fibrillées. Cette structure de fibres permet de renforcer le gâteau de filtre assurant une rétention de contaminants élevée. La cellulose de filtration BECOCEL peut être utilisée seule ou mélangée à d’autres adjuvants de filtration.

La cellulose de filtration BECOCEL 150 est fine et dispose d’une structure de fibres pour une filtration par couche d’alluvionnage primaire économique dans les domaines de la fabrication d’aliments et de l’industrie chimique.

BECOCEL 150
Matériau de filtre
Matière fibreuse cellulosique ultrapure
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Moyennement fin

Caractéristiques principales

  • Rétention des particules les plus fines des adjuvants inorganiques
  • Le pouvoir renforçant des fibres de la cellulose de filtration BECOCEL empêche la formation de « fissures » et de « piqûres » dans le gâteau de filtre
  • Compensation des coups de bélier
  • Augmentation du débit et des cycles de filtration
  • Temps de nettoyage plus court des équipements de filtration
  • Clarification optimale du filtrat
  • Neutralisation de petits défauts dans le matériau de support du gâteau de filtre
  • Rallongement considérable de la longévité des plaques de soutien (BECO® ENDURA®)
  • Élimination respectueuse de l’environnement
Comment acheter des produits Eaton