Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 100

BECOGUR 100 est un kieselgur très fin offrant une efficacité de filtration maximale pour la « finition » de la bière, du vin, de l’huile, de la pectine, du sucre, du vinaigre, de l’alcool, de la gélatine et d’autres liquides à faible viscosité.

Le kieselgur est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le kieselgur BECOGUR 100 fin et poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.

BECOGUR 100
Matière du filtre
Kieselgur
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Très fin

Caractéristiques principales

  • La meilleure netteté de clarification grâce à une distribution de tailles de particules spéciale
  • Une filtration fiable grâce à la formation rapide d’un gâteau de filtre adhésif
  • Économique grâce au rapport optimal entre le débit d’entrée et la netteté de clarification
  • Pureté maximale et innocuité conformes aux réglementations allemandes et européennes, ainsi qu’aux directives de la Food and Drug Administration (FDA) américaine relatives à la production des boissons
Comment acheter des produits Eaton