Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 1200

Le kieselgur BECOGUR 1200 est un kieselgur moyennement fin de filtration active avec un excellent effet de clarification et un débit élevé pour la filtration de la bière, du vin, des jus de fruits, de l’huile, de l’amidon, du sucre, de la gélatine et d’autres liquides.

Le kieselgur est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le kieselgur BECOGUR 1200 poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.

BECOGUR 1200
Matière du filtre
Kieselgur
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Moyennement fin

Caractéristiques principales

  • Une excellente netteté de clarification grâce à une distribution de tailles de particules spéciale
  • Une filtration fiable grâce à la formation rapide d’un gâteau de filtre adhésif
  • Propriétés de filtration économiques grâce à une relation optimale entre le débit et le taux de rétention
  • Pureté maximale et innocuité conformes aux réglementations allemandes et de la CEE, ainsi qu’aux directives de la Food and Drug Administration (FDA) américaine relatives à la production des boissons
Comment acheter des produits Eaton