Le kieselgur BECOGUR 200 est un kieselgur fin particulièrement efficace pour la filtration fine de la bière, du vin, du moût, de l’huile, des matières grasses, de la gélatine, de la pectine, du sucre, du vinaigre, de l’alcool et d’autres liquides.
Le kieselgur est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le kieselgur BECOGUR 200 fin et poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.
Type | Grade de kieselgur | Darcy |
BECOGUR 100 | Très fin | 0,04 |
BECOGUR 200 | Fin | 0,08 |
BECOGUR 1200 | Moyennement fin | 0,26 |
BECOGUR 3500 | Large | 1,45 |
BECOGUR 4500 | Très large | 6.00" |
La perméabilité est mesurée en Darcy. Un Darcy équivaut à 1 ml/s. Il s’agit du débit traversant un cube de plaques filtrantes ou d’adjuvants de filtration avec une longueur de bord de 1 cm pour une colonne d’eau de liquide filtré de 1 m. |
Trouver un distributeur