Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 3500

Le kieselgur BECOGUR 3500 est un kieselgur large destiné à la clarification de liquides à forte turbidité du secteur des produits alimentaires et des boissons. Il est également idéal pour la couche d’alluvionnage primaire.

Le kieselgur est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le kieselgur BECOGUR 3500 poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.

BECOGUR 3500
Matière du filtre
Kieselgur
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Large

Caractéristiques principales

  • Grande netteté de clarification grâce à une distribution de tailles de particules spéciale
  • Une filtration fiable grâce à la formation rapide d’un gâteau de filtre adhésif
  • Économique grâce au rapport optimal entre le débit d’entrée et la netteté de clarification
  • Pureté maximale et innocuité conformes aux réglementations allemandes et européennes, ainsi qu’aux directives de la Food and Drug Administration (FDA) américaine relatives à la production des boissons
Comment acheter des produits Eaton