Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 4500

Le kieselgur BECOGUR 4500 est un kieselgur très gros pour la clarification rapide de liquides à forte turbidité tels que le vin jeune, le sirop, le moût et autres liquides à viscosité élevée.

Le kieselgur est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le kieselgur BECOGUR 4500 poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.

BECOGUR 4500
Matière du filtre
Kieselgur
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Très large

Caractéristiques principales

  • Capacité optimale de rétention de la saleté
  • Une filtration fiable grâce à la formation rapide d’un gâteau de filtre adhésif
  • Très économique grâce au rapport optimal entre le débit d’entrée et la netteté de clarification
  • Pureté maximale et innocuité conformes aux réglementations allemandes et européennes, ainsi qu’aux directives de la Food and Drug Administration (FDA) américaine relatives à la production des boissons
Comment acheter des produits Eaton