Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOLITE 5000

BECOLITE 5000 est une perlite de filtration large et très pure destinée au collage de liquides à haut niveau d’opacité et à l’élimination de l’humidité des boues. Elle est utilisée pour les produits tels que la bière, le vin, les jus de fruits, les solutions de prégermination, l’huile, l’amidon, la gélatine, les dépôts de levure, les dépôts de récurage, le moût de bière et les denrées alimentaires. La perlite se caractérise par son inertie et ne confère pas de goût, de couleur ou d’odeur au liquide filtré.

La perlite BECOLITE 5000 est produite à partir de perlite (verre vulcanisé) par un processus de chauffage et de distension soudain. Les particules de perlite ont une taille définie avec précision grâce à un processus de broyage et de tamisage. La perlite BECOLITE 5000 est pratiquement exempte de particules non filtrantes telles que les poussières fines, les grains et les flotteurs. La perlite BECOLITE 5000 est caractérisée par un volume humide très élevé et un gâteau de filtre résultant avec un pouvoir adsorbant élevé des dépôts.

BECOLITE 5000
Matière du filtre
Perlite
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Large

Caractéristiques principales

  • Particulièrement rentable grâce à la longue durée de vie des filtres et à leur débit élevé
  • La formation d’un gâteau de filtre homogène et sans fissure garantit une filtration fiable
  • Pratiquement exempt de particules non filtrantes
  • La plus grande pureté possible, en accord avec les directives allemandes et européennes
Comment acheter des produits Eaton