Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Kieselguhr C 1200

Kieselguhr C 1200 est un kieselguhr moyennement fin de filtration active avec un excellent effet de clarification et un débit élevé pour la filtration de la bière, du vin, des jus de fruits, de l’huile, de l’amidon, du sucre, de la gélatine et d’autres liquides.

Le kieselguhr est produit à partir des dépôts siliceux de diatomées microscopiques. Le Kieselguhr C 1200 poudreux est produit en mélangeant des tailles de particules spécialement sélectionnées. Il est largement exempt de composants non filtrants tels que la poussière fine et le sable de silice.

Kieselguhr C 1200
Matière du filtre
Kieselguhr
Application
Filtration par couche d’alluvionnage primaire
Grade de filtration
Moyennement fin

Caractéristiques principales

  • Une excellente netteté de clarification
  • Une filtration fiable grâce à la formation rapide d’un gâteau de filtre adhésif
  • Économique grâce au rapport optimal entre le débit d’entrée et la netteté de clarification
  • Pureté maximale
Comment acheter des produits Eaton