Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ASF/SS

Les filtres d’aspiration de la série ASF/SS d’Eaton protègent les pompes hydrauliques et les systèmes de commande contre les contaminants solides. Ils doivent être utilisés comme filtres d’aspiration immergés sur des conduites d’admission de pompe. Selon les conditions de service, différents accessoires sont disponibles pour le filtre.

ASF/SS
Type de filtre
Monté sur réservoir
Pression
Aspiration
Débit
jusqu’à 100 gpm
(378 l/min)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Filtres AS intégrés au réservoir montés directement sur le réservoir ou
  • dans les conduites d’admission des pompes hydrauliques pour obtenir un degré de protection contre les contaminants de la pompe et d’autres composants dans le système hydraulique.
Comment acheter des produits Eaton