Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

AV

Les indicateurs de colmatage d’Eaton surveillent précisément le colmatage du filtre provoqué par l’accumulation de particules dans des filtres à huile hydraulique et de lubrification. Les indicateurs de colmatage s’intègrent facilement dans les systèmes de commande automatiques, et garantissent un contrôle continu de la contamination. Les vannes d’arrêt AV sont destinées à une utilisation dans des filtres doubles avec valve de commutation, peuvent être entretenues pendant le fonctionnement et sont montées avec un indicateur de la contamination.

AV
Type d’indicateur de colmatage
Visuel, électrique et visuel-électrique
Pression de service maximale
6000 psi (420 bar)
Température de service
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Signalisation optique et électrique du dépassement des limites de pression
  • Intégration facile dans des systèmes de commande automatiques
  • Contrôle continu de la contamination
Comment acheter des produits Eaton