Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO COMPACT PLATE 200

Les plaques et châssis filtrants BECO COMPACT PLATE 200 SF/ASF d’Eaton sont adaptés aux exigences pratiques spécifiques de petites quantités de filtration. Le châssis filtrant stationnaire avec broche de redressement manuelle centrale et les éléments filtrants et de châssis fabriqués en acier inoxydable, AISI 316 L, peuvent être équipés d’une zone de filtrage maximale de 1,02 m².

Le système de filtration en profondeur d’Eaton pour les tâches de filtration de petit volume en laboratoires et centres de recherche. Les zones d’application incluent de petits lots et la mise à niveau dans les secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des cosmétiques et de l’agroalimentaire. Le filtre BECO COMPACT PLATE 200 d’Eaton est une plaque multiple filtrante haut de gamme avec une compression élevée des plaques filtrantes en profondeur.

BECO COMPACT PLATE 200
Matière
Acier inoxydable
Superficie de filtration Max.
1,1 ft² (1,02 m²)
Usage
Laboratoire, petits lots

Caractéristiques principales

  • Grande flexibilité grâce au simple ajout d’une zone filtrante (de 0,07 à 1,02 m²) à l’application correspondante
  • Diverses options d’applications grâce à l’utilisation de plaques filtrantes, plaques d’alimentation et châssis de cake
  • Peut être utilisé en tant que plaque filtrante, filtre de prérevêtement ou une combinaison
  • Manipulation simple et nettoyage facile grâce à une conception ergonomique, des surfaces lisses et une grille de support ouverte pour les plaques filtrantes
  • Faible perte par égouttement grâce à une conception compacte du filtre et une broche plus large
  • Grande résistance chimique pour l’utilisation de matériaux en acier inoxydable de qualité, AISI 316 L/AISI 316 Ti

Les secteurs incluent :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques
Comment acheter des produits Eaton