Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO COMPACT PLATE A600

Le filtre BECO COMPACT PLATE A600 est une plaque filtrante multiple haute qualité avec diverses options d’équipement. 

Le système de filtration en profondeur BECO COMPACT PLATE A600 est utilisé pour les liquides avec grande variabilité. Le système utilise différents éléments filtrants et une large gamme de plaques filtrantes de différentes profondeurs pour des applications dans les secteurs biothechnologique, chimique, cosmétique et alimentaire.

BECO COMPACT PLATE A600
Matériau
Acier inoxydable, AISI 316L
Surface de filtration max.
745,94 ft² (69,30 m²)
Usage
Filtration de particules, stérile, de prérevêtement

Caractéristiques principales

  • Grande flexibilité grâce au simple ajout d’une surface de filtration de 7,10 à 745,93 ft² (0,66 à 69,3 m²) à l’application correspondante
  • Diverses options d’applications via l’utilisation de plaques filtrantes, plaques non filtrantes et châssis de cake
  • Le filtre peut être utilisé en tant que plaque filtrante, filtre de prérevêtement ou une combinaison
  • Manipulation simple et nettoyage facile grâce à une conception ergonomique, des surfaces lisses et une grille de support ouverte pour les plaques filtrantes
  • Faible perte par égouttement grâce à une conception compacte du filtre et une broche plus large
  • Également disponible avec une commande hydraulique manuelle ou électrohydraulique
  • Une large gamme d’accessoires, tels que des raccords et des tuyaux élévateurs, complète le système pour une unité prête pour raccordement

Les secteurs incluent :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Saveur et parfum
D’autres conceptions et d’autres composants pour expansion pour systèmes complets sont disponibles sur demande
Comment acheter des produits Eaton