Les boîtiers de cartouches BECO INTEGRA CART KA d’Eaton sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L et peuvent être appliqués dans la filtration des liquides du secteur agroalimentaire. Ces séries sont disponibles en versions de cartouches 1, 3, 5, 8, 12, 18, 24 et 30x pour une filtration et préfiltration stériles. Ces boîtiers sont homologués ATEX.
BECO INTEGRA CART KHF
BECO MEMBRAN PS Wine
BECO PROTECT FS
BECO PROTECT PP Pure
Application :
Tous les boîtiers de cartouches BECO INTEGRA CART KA
(1 à 30 cartouches) sont conçus pour la filtration des milieux du groupe de fluides 2 conformément à la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/UE. Diverses hauteurs de boîtier, entre 10" et 20" ou 30" et 40", s’adaptent parfaitement à la taille du boîtier et au volume du produit à filtrer. Cela réduit la perte de produit à un minimum. Une conception de chambre de filtration optimisée et une finition de surface filtrante spéciale facilitent le nettoyage et la stérilisation.
Les boîtiers de cartouches BECO INTEGRA CART KA sont adaptés aux applications avec les cartouches préfiltrantes et les cartouches filtrantes à membrane BECO d’Eaton.
D’autres versions et composants pour expansion des systèmes sont disponibles sur demande et peuvent être personnalisés conformément aux spécifications.
| Code | Qté | Longueur de cartouche en po (pouce) | Dimensions en po (mm) | |||
| A | B | C | D | |||
| KA117X25 | 1 | 10 | 31,1 (790) |
14,7 (375) |
8,7 (220) |
4,0 (102) |
KA127X25 |
1 |
20 |
40,9 (1040) |
14,7 (375) |
8,7 (220) |
4,0 (102) |
KA137X25 |
1 |
30 |
50,8 (1290) |
14,7 (375) |
8,7 (220) |
4,0 (102) |
KA147X25 |
1 |
40 |
61,2 (1554) |
14,7 (375) |
8,7 (220) |
4,0 (102) |
| KA337X40 | 3 | 30 | 52,3 (1328) | 13,6 (345) | 13,8 (351) | 6,6 (168) |
| KA347X40 | 3 | 40 | 62,1 (1578) | 13,6 (345) | 13,8 (351) | 6,6 (168) |
| KA537X50 | 5 | 30 | 52,9 (1345) | 12,4 (315) | 16,7 (423) | 8,6 (219) |
| KA547X50 | 5 | 40 | 62,8 (1595) | 12,4 (315) | 16,7 (423) | 8,6 (219) |
| KA837X50 | 8 | 30 | 53,7 (1365) | 12,4 (315) | 17,7 (449) | 10,8 (273) |
| KA847X50 | 8 | 40 | 63,6 (1615) | 12,4 (315) | 17,7 (449) | 10,8 (273) |
| KA123765 | 12 | 30 | 57,7 (1465) | 12,8 (326) | 21,5 (547) | 13,8 (350) |
| KA124765 | 12 | 40 | 67,5 (1715) | 12,8 (326) | 21,5 (547) | 13,8 (350) |
| KA183765 | 18 | 30 | 58,1 (1476) | 12,8 (325) | 22,2 (564) | 15,8 (400) |
| KA184765 | 18 | 40 | 67,9 (1726) | 12,8 (325) | 23,8 (604) | 15,8 (400) |
| KA243780 | 24 | 30 | 59,3 (1505) | 13,0 (331) | 25,0 (634) | 17,7 (450) |
| KA244780 | 24 | 40 | 69,0 (1753) | 13,0 (331) | 25,0 (634) | 17,7 (450) |
| KA303780 | 30 | 30 | 59,5 (1510) | 13,0 (331) | 29,1 (740) | 21,7 (550) |
| KA304780 | 30 | 40 | 69,3 (1760) | 13,0 (331) | 29,1 (740) | 21,7 (550) |
| Code | Raccordements DIN11851 entrée/sortie | Volume en gal (l) | Poids en lb (kg) | Pression autorisée en psi (bar) de -4 à 302 °F (-20 à 150 °C) | Pression autorisée en psi (bar) de -4 à 104 °F (-20 à 40) |
| Groupe de fluides 2 (liquides et gaz) |
|||||
| KA117X25 | DN 25 |
0.8 (3,0) |
15,4 (7,0) |
-14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA127X25 | DN 25 |
1,3 (4,8) |
18.8 (8,2) |
-14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA137X25 | DN 25 |
1,3 (4,8) |
18.8 (8,2) |
-14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA147X25 | DN 25 | 2,3 (8,6) | 23,4 (10,6) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA337X40 | DN 40 | 4,7 (17,8) | 47,2 (21,4) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA347X40 | DN 40 | 6,1 (23,1) | 51,6 (23,4) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA537X50 | DN 50 | 7,7 (29,1) | 48,5 (22) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA547X50 | DN 50 | 10,1 (38,2) | 52,9 (24) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA837X50 | DN 50 | 13,1 (49,7) | 72,8 (33) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA847X50 | DN 50 | 16,9 (63,9) | 79,4 (36) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA123765 | DN 65 | 23,3 (88) | 145,5 (66) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA124765 | DN 65 | 29,6 (112) | 154,3 (70) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA183765 | DN 65 | 30,4 (115) | 149,9 (68) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA184765 | DN 65 | 38,6 (146) | 163,1 (74) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA243780 | DN 80 | 39,9 (151) | 231,5 (105) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA244780 | DN 80 | 50,2 (190) | 251,3 (114) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA303780 | DN 80 | 62,1 (235) | 240,3 (109) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |
| KA304780 | DN 80 | 77,4 (293) | 257,9 (117) | -14,5 / +58 |
- 14.5 / +145 |