Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KCL

Les boîtiers de cartouche BECO INTEGRA CART sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L et peuvent être utilisés pour la filtration de liquides avec des débits d’entrée élevés dans des applications de Sciences de la vie. Cette série est disponible en version 1 x 40". Ces boîtiers sont homologués ATEX.

BECO INTEGRA CART KCL
# cartouches
1
Conception
Agroalimentaire
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L

Caractéristiques principales

  • Homologué ATEX
  • L’application de matériau AISI 316L empêche la corrosion, même avec une utilisation sur le long terme
  • Remplacement rapide et facile de la cartouche
  • Adapté pour les deux options de cartouches
  • La conception optimisée permet un nettoyage rapide et soigneux
  • Faible perte de produit grâce à la conception compacte
  • Résistante à la stérilisation à l’eau chaude ou à la vapeur
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur