Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KHF

Les boîtiers de cartouches BECO INTEGRA CART sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L et peuvent être appliqués dans la filtration de liquides avec des débits d’entrée élevés dans des applications de Sciences de la vie. Cette série est disponible en version 1 x 40". Les boîtiers sont homologués ATEX.

BECO INTEGRA CART KHF
# cartouches
1
Conception
Agroalimentaire
Matière
Acier inoxydable AISI 316L

Caractéristiques principales

  • Homologué ATEX
  • L’application de matériau AISI 316L empêche la corrosion, même avec une utilisation sur le long terme
  • Conçue spécialement pour des débits d’entrée élevés
  • Remplacement rapide et facile de la cartouche
  • La conception optimisée permet un nettoyage rapide et soigneux
  • Faible perte de produit grâce à la conception compacte
  • Résistante à la stérilisation à l’eau chaude ou à la vapeur
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur