Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KLAV

Les boîtiers de cartouches de la gamme BECO INTEGRA Cart KLAV d’Eaton sont conçus comme boîtiers de filtres de ventilation pour la filtration de gaz. Ils sont fabriqués en acier inoxydable et sont adaptés pour une filtration stérile.

Les boîtiers de filtres BECO INTEGRA Cart KLAV d’Eaton sont adaptés à la filtration des gaz du groupe de fluides 2 conformément à la directive sur les équipements sous pression DGRL 2014/68/UE. Grâce à une conception de zone de filtration optimisée et une finition de surface spéciale, ce boîtier peut être facilement nettoyé et stérilisé.
 

BECO INTEGRA CART KLAV
Hauteurs des piles
1 po
Conception
Filtre de ventilation pour filtration de gaz
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L

Caractéristiques principales

  • L’utilisation de matériaux haut de gamme empêche la corrosion, même après une longue utilisation
  • Qualifié pour accepter une cartouche filtrante BECO MEMBRAN H Mini 1"
  • La conception optimisée du boîtier permet un nettoyage rapide et soigneux
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte
  • Stérilisation à la vapeur
Comment acheter des produits Eaton