Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA DISC MA

Le boîtier de cartouches à disques empilés BECO INTEGRA DISC MA d’Eaton est conçu pour une large gamme de tâches de filtration pour des applications dans le secteur des produits chimiques et les secteurs associés. 

BECO INTEGRA DISC MA
Conception
Les applications industrielles
Zone de filtrage
20,45 - 159,31 ft² (1,9 - 14,8 m²)
Matière
Acier inoxydable, AISI, 316L

Caractéristiques principales

  • Grande résistance à la corrosion grâce à l’utilisation d’acier inoxydable AISI 316 L
  • Manipulation simple au moyen d’une conception ergonomique
  • Remplacement simple et rapide
  • Faibles coûts de capitaux avec des zones filtrantes relativement larges et une intégration facile au processus
  • Options d’application variable en mettant en œuvre divers modèles de cartouches à disques empilés BECODISC
  • Adaptation de la zone filtrante à des exigences spécifiques via des hauteurs de colonne variables
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte et une intégration facile dans le processus de filtration

Les secteurs incluent :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques
Comment acheter des produits Eaton