Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA DISC MB

Le boîtier de cartouches à disques empilés BECO INTEGRA DISC MB est un système de filtration en profondeur fermé qui peut être utilisé pour la filtration large à l’élimination des microbes des liquides dans le secteur agroalimentaire.

BECO INTEGRA DISC MB
Conception
Agroalimentaire
Zone de filtrage
20,45 - 159,31 ft² (1,9 - 14,8 m²)
Matière
Acier inoxydable, AISI 316L

Caractéristiques principales

  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux en acier inoxydable de qualité, AISI 316 L/AISI 316 Ti
  • Manipulation facile et bonnes propriétés de nettoyage grâce à la conception ergonomique
  • Remplacement rapide et simple des cartouches à disques empilés vides
  • Faibles coûts de capitaux avec des zones filtrantes relativement larges et une intégration facile au processus
  • Options d’application variables grâce à l’utilisation de différentes cartouches à disques empilés avec un adaptateur plat ou un adaptateur à joint torique/adaptation de la zone filtrante par rapport aux exigences respectives grâce à une hauteur de colonne variable
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte et une intégration facile dans le processus de filtration
  • D’autres conceptions et d’autres composants pour expansion pour systèmes complets sont disponibles sur demande

Les secteurs incluent :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
Comment acheter des produits Eaton