Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA DISC MP

Le boîtier de cartouches à disques empilés BECO INTEGRA DISC MP d’Eaton est un système de filtration en profondeur fermé pouvant être utilisé pour divers liquides dans les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques.

BECO INTEGRA DISC MP
Conception
Hygiénique
Zone de filtrage
6,4 - 159,3 ft² (0,59 - 14,80 m²)
Matière
Acier inoxydable, AISI 316L

Caractéristiques principales

  • Nettoyage de CIP/SIP possible dans le système fermé sans cartouche à disques empilés
  • Vidage complet par le biais d’un boîtier de cartouches à disques empilés spécialement conçu
  • Manipulation facile grâce à une fermeture par collier en V pour des boîtiers de cartouches à disques empilés de 12" et 16"
  • Faibles coûts de capitaux avec des zones filtrantes relativement larges et une intégration facile au processus
  • Options d’application variables grâce à l’utilisation de cartouches à disques empilés différentes avec adaptateur de joint torique
  • Plat ou double. Adaptation de la zone filtrante à des exigences respectives via des hauteurs de colonne variables
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte et une intégration facile dans le processus de filtration

Les secteurs incluent :

  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques

La conception et la construction de la gamme BECO INTEGRA DISC MP d’Eaton sont conformes aux exigences des directives cGMP et aux réglementations de la FDA. D’autres conceptions et d’autres composants pour expansion pour systèmes complets sont disponibles sur demande

Comment acheter des produits Eaton