Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA PLATE A400 DC

Le système de filtration en profondeur d’Eaton pour les tâches de filtration critiques dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, chimique, cosmétique et alimentaire. 

Le système BECO INTEGRA PLATE A400 DC d’Eaton est une plaque multiple filtrante dans une conception fermée, et les canaux de produit sont scellés avec des plaques filtrantes en profondeur uniquement. Pour la protection, des joints toriques au niveau du bord extérieur du pack filtrant sont utilisés pour sceller le produit.

BECO INTEGRA PLATE A400 DC
Conception
Avec joint torique circonférentiel
Matière
Acier inoxydable AISI 316 L, poli électrolytiquement

Caractéristiques principales

  • Drainage complet du filtre en raison d’une conception de plaque filtrante unique
  • Fonctionnement sûr sans perte par égouttement grâce au maintien du pack filtrant au moyen de joints toriques et d’une régulation automatique de la pression hydraulique
  • Manipulation simple et nettoyage facile grâce à une conception ergonomique du châssis et une grille de support ouverte pour les plaques filtrantes
  • Décharge de cake vers le bas dans le plateau sous le pack filtrant
  • Grâce à sa grande flexibilité, le filtre peut être utilisé comme plaque filtrante ou comme filtre de prérevêtement
  • Pour prérevêtement/élimination des fortes teneurs en particules, des plaques de cake de différentes tailles sont disponibles

Les secteurs incluent :

  • Produits pharmaceutiques
  • Biotechnologie
  • Produits chimiques fins 
  • Produits chimiques
  • Cosmétiques
  • Alimentaire
  • Boissons
Le système BECO INTEGRA PLATE 400 DC d’Eaton est conçu et fabriqué selon les directives cGMP et les réglementations de la FDA.
Comment acheter des produits Eaton