Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP

La plaque et le châssis filtrants fermés BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP forment un système de filtration en profondeur pour des tâches de filtration critiques dans les secteurs des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie, des produits chimiques, des cosmétiques et de l’agroalimentaire. BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP est une plaque multiple filtrante avec chambre externe. Les plaques filtrantes en profondeur jointent les canaux de produit. La version BECO INTEGRA PLATE A400 EP est dotée de joints au niveau de la chambre externe qui jointent l’intégralité du pack filtrant. La version BECO INTEGRA PLATE A400 OEP est doté d’un pack filtrant sans joint.

BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP
Nettoyage
CIP/SIP
Conception
Avec chambre externe
Matière
PP ou PVDF, homologué FDA

Caractéristiques principales

  • CIP de pack filtrant sans plaques filtrantes en profondeur.
  • Drainage complet du filtre en raison d’une conception de plaque filtrante unique.
  • Opération sûre : Aucune perte par égouttement en raison de la chambre externe étanche et de la régulation automatique de la pression hydraulique.
  • Manipulation simple et nettoyage facile grâce à une conception ergonomique du châssis et une grille de support ouverte pour les plaques filtrantes ; décharge de cake vers le bas dans le plateau sous le pack filtrant.
  • Grande polyvalence : Le filtre peut être utilisé comme plaque filtrante ou comme filtre de prérevêtement. Pour prérevêtement/élimination des fortes teneurs en particules, des châssis de cake de différentes tailles sont disponibles.
  • Le filtre BECO INTEGRA PLATE A400 EP/OEP est conçu et fabriqué selon les directives cGMP et les réglementations de la FDA.
Comment acheter des produits Eaton