Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA PLATE A600 EC

Le système de filtration en profondeur d’Eaton pour les tâches de filtration critiques dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, chimique, cosmétique et alimentaire. 

Le filtre BECO INTEGRA PLATE 600 EC d’Eaton est une plaque multiple filtrante avec chambre externe. Les canaux de produits sont scellés avec des plaques filtrantes en profondeur uniquement et utilisent des joints au niveau de la chambre externe pour sceller le pack filtrant.

BECO INTEGRA PLATE A600 EC

Caractéristiques principales

  • CIP de pack filtrant - sans plaques filtrantes en profondeur
  • Drainage complet du filtre en raison d’une conception de plaque filtrante unique
  • Fonctionnement sûr sans perte par égouttement en raison de la chambre externe étanche et de la régulation automatique de la pression hydraulique
  • Manipulation simple et nettoyage facile grâce à une conception ergonomique du châssis et une grille de support ouverte pour les plaques filtrantes
  • Décharge de cake vers le bas dans le plateau sous le pack filtrant
  • Grâce à sa grande flexibilité, le filtre peut être utilisé comme plaque filtrante ou comme filtre de prérevêtement
  • Pour prérevêtement/élimination des fortes teneurs en particules, des plaques de cake de différentes tailles sont disponibles

Les secteurs incluent :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques
La BECO INTEGRA PLATE 600 EC d’Eaton est conçue et fabriquée selon les directives cGMP et les réglementations de la FDA.
Comment acheter des produits Eaton