Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP

La plaque et le châssis filtrants fermés BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP forment un système de filtration en profondeur pour des tâches de filtration critiques dans les secteurs des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie, des produits chimiques, des cosmétiques et de l’agroalimentaire.

La BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP est une plaque multiple filtrante avec chambre externe. Les plaques filtrantes en profondeur jointent les canaux de produit. 

La version BECO INTEGRA PLATE A600 EP est dotée de joints au niveau de la chambre externe qui jointent l’intégralité du pack filtrant. La version BECO INTEGRA PLATE A600 OEP est dotée d’un pack filtrant sans joint.

BECO INTEGRA PLATE A600 EP/OEP
Nettoyage
CIP
Conception
Avec chambre externe
Matériau
PP ou PVDF, homologué FDA

Caractéristiques principales

  • CIP de pack filtrant - sans plaques filtrantes en profondeur
  • Le maintien est assuré par une surface de maintien définie avec une grande force de serrage
  • La chambre externe circulaire garantit un nettoyage sûr de toute la zone de plaque et permet en plus le contrôle de la température du pack filtrant
  • Drainage complet du filtre en raison d’une conception de plaque filtrante unique
  • Sécurité accrue pendant l’exécution du CIP grâce à une surface de maintien circulaire avec une force de maintien majeure et un contrôle de la pression hydraulique automatique
  • Manipulation facile et bonnes propriétés de nettoyage grâce à la conception ergonomique
  • Grande flexibilité : le filtre peut être utilisé comme plaque filtrante ou comme filtre de prérevêtement
  • Pour prérevêtement/élimination des fortes teneurs en particules, des plaques de cake de différentes tailles sont disponibles

Les secteurs incluent :

  • Produits pharmaceutiques
  • Biotechnologie
  • Produits chimiques fins 
  • Produits chimiques
  • Cosmétiques
  • Alimentaire
  • Boissons

La BECO INTEGRA PLATE A600 OEP d’Eaton est conçue et fabriquée selon les directives cGMP et les réglementations de la FDA

Comment acheter des produits Eaton