Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA SOLO

Le système à plaque filtrante unique BECO INTEGRA SOLO est idéal pour des tâches de filtration difficiles dans les secteurs biotechnologique, chimique, cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Le système sépare et lave les solides des suspensions après les processus de précipitation ou de cristallisation, ou pour le traitement des résidus avant revêtement. 

L’espace de remplissage du système à plaque filtrante unique mobile BECO INTEGRA SOLO est conçu comme cuve à pression avec un fond filtrant qui chute pour le nettoyage, et un média filtrant en profondeur horizontal. La cuve à pression, avec chemise thermique/isolante optionnelle, se ferme avec des vis à collier et est étanchéifiée par un joint torique. La plaque filtrante en profondeur, le tissu filtrant ou la filtration par plaque à composé métallique BECO sont optionnels. Pour la décharge manuelle du cake de filtre, la partie inférieure chute à l’aide d’une broche ou d’un système hydraulique.

BECO INTEGRA SOLO
Matière
Acier inoxydable AISI 316L / AISI 316Ti Hastelloy, émail, revêtements fluor-polymériques
Température de service Zone de filtrage
11,73 ft² (1,09 m²)
Conformité
directives cGMP, régulations de la FDA

Caractéristiques principales

  • Multiples étapes de processus telles que : extraction, filtration, lavage, dissolution et décoloration en un dispositif.
  • Manipulation simple au moyen d’une conception ergonomique. Remplacement facile des plaques filtrantes en profondeur/tissu filtrant BECO, nettoyage simple et minutieux
  • Possibilité de CIP en utilisant des buses de pulvérisation rotatives qui éliminent les résidus de saleté dans les coins
  • La conception et la construction du système à plaque filtrante unique BECO INTEGRA SOLO sont conformes aux exigences des directives cGMP et aux réglementations de FDA
Comment acheter des produits Eaton