Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MAX2

L’unité de test d’intégrité entièrement automatique BECO MAX2 est conçue pour le test régulier des cartouches filtrantes à membrane et détermine si un filtre répond aux spécifications d’élimination des microbes et est correctement installé. Le résultat du test donne une indication exacte de l’intégrité de la cartouche filtrante à membrane avant filtration.  Elle est dotée d’un clavier facile à utiliser et d’un affichage à 4 lignes rétroéclairé dans un boîtier en acier inoxydable.

BECO MAX2
Fonctionnement
Test de maintien de la pression entièrement automatique
Affichage
4 lignes rétroéclairé
Unité
Portable

Caractéristiques principales

  • Clavier facile à utiliser
  • Résistant à l’eau
  • Le boîtier en acier inoxydable protège contre les éclaboussures d’eau et garantit une longue durée de vie de la batterie.
  • Dispositif convivial dans des endroits difficiles d’accès
  • Enregistrement et impression de 10 programmes et 40 données de performance maximum
  • Imprimante à matrice à point avec bloc d’alimentation, câble d’imprimante, rouleaux de papier de rechange (2,24" (57 mm)) et ruban d’encre de rechange
  • Langues : Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Danois ou Suédois (sur demande)
Comment acheter des produits Eaton