Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BFD

Les filtres de reniflard de réservoir de la série BFD d’Eaton empêchent l’eau et d’autres contaminants d’entrer dans les réservoirs de fluides où des pressions différentielles peuvent survenir via une expansion thermique et une contraction du fluide, ou pendant les procédures de remplissage et de vidange. Les reniflards d’air dessiccatif utilisent l’intégralité de la zone filtrante et ont la capacité d’extraire la vapeur d’eau de l’air dès qu’elle entre dans l’unité.

BFD
Type de filtre
Reniflard
Débit volumique max.
66-190 gal/min (0,25-0,72 m³/min)
Hygrocapacité max.
0,19-1,26 lb (86,5-576 g)

Caractéristiques principales

  • Rechargeable avec un agent de séchage
  • Disponible avec adaptateur et indicateur de colmatage
  • Filtre à air à visser de rechange disponible séparément
  • Le joint et la cheville en plastique empêchent l’humidité d’entrer avant installation

Applications

  • Systèmes hydrauliques
  • Systèmes de lubrification des roulements
  • Équipement de terrassement mobile
  • Boîtes à engrenages
  • Systèmes hydrauliques robotiques
  • Systèmes de réservoir mobiles
  • Réservoirs de stockage de diesel
  • Transformateurs avec système de refroidissement à huile
  • Chambres à vide et de soudure
  • Matériel agricole
Comment acheter des produits Eaton