Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CCS4

Le système de contrôle de la contamination CCS 4 mobile détermine la répartition de la taille des particules de contamination solides, la saturation en eau et la température des fluides. Les résultats de mesure du système de contrôle de la contamination CCS 4 fournissent une base pour analyser l’usure des composants hydrauliques, en observant les standards et en détectant les dommages de manière anticipée. Le système peut être utilisé dans des modes de fonctionnement sous pression et des échantillons non pressurisés (comme ceux du réservoir).

Les systèmes de surveillance en ligne et hors ligne sont des systèmes de mesure mobiles conçus pour surveiller les fluides hydrauliques et de lubrification. Des diagnostics immédiats et précis sont effectués, permettant à l’utilisateur de déterminer les conditions de vieillissement de l’huile en mesurant les différents paramètres et donc d’évaluer précisément les conditions d’un système ou de composants.

CCS4
Fonction
Compteur de particules, saturation en eau
Système
Mesure en ligne/hors ligne
Classes de contamination
ISO 4406:99 et 4406:87, NAS 1638, SAE AS 4059

Caractéristiques principales

  • Compte des particules optique via capteur laser
  • Évaluation précise des classes de contamination selon
    ISO 4406:99, ISO 4406:87, NAS 1638 et SAE AS 4059
  • Les mesures sont affichées en tant que nombre de particules selon
    les classes de contamination, la saturation en eau, la température et
    la teneur en eau théorique (ppm)
  • Différents programmes de mesure automatisés pour des mesures
    uniques, continues, cycliques et en ligne
  • Batterie rechargeable au lithium polymère
  • Mémoire interne pour stocker les résultats (capacité de 4 x 100 mesures)
  • Affichage des valeurs mesurées actuelles et enregistrées via USB ou
    Interface RS-232
  • Logiciel de gestion des données LabVIEW (exporter vers Microsoft Excel)
    pour la gestion de données sur un ordinateur externe
Comment acheter des produits Eaton