Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DTEF

Le filtre de circuit de retour d’Eaton de la série DTEF a une pression de service max. de 145 psi (10 bar). Les pointes de pression seront absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres DTEF sont montés directement sur le réservoir et raccordés au circuit de retour. Lors du remplacement de l’élément filtrant, un raccord détachable entre la tête filtrante et le bol filtrant empêche l’huile sale de revenir dans le réservoir. 

DTEF
Type de filtre
Monté sur réservoir
Pression de service maximale
145 psi (10 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie
Comment acheter des produits Eaton