Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DUV

Les filtres à pression à commutation de la série DUV d’Eaton sont adaptés jusqu'à des pressions de service de 464 psi (32 bar). Les pointes de pression peuvent être absorbées avec une marge de sécurité suffisante. La vanne à bille de commutation entre les deux boîtiers de filtres permet de commuter du côté filtre sale au côté filtre propre sans interrompre l’opération.

DUV
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
464 psi (32 bar)
Max.
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Valve de commutation
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Adapté aux fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et
    huiles de lubrifications.
Comment acheter des produits Eaton