Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

E6

Les indicateurs de colmatage d’Eaton surveillent précisément le colmatage du filtre provoqué par l’accumulation de particules dans des filtres à huile hydraulique et de lubrification. Les indicateurs de colmatage s’intègrent facilement dans les systèmes de commande automatiques, et garantissent un contrôle continu de la contamination. La série E6 est un manostat, contact et disjoncteur pour les indicateurs de colmatage visuels, électriques ou visuels-électriques.

E6
Type d’indicateur de colmatage
Visuel, électrique et visuel-électrique
Pression de service maximale
jusqu’à 1450 psi (100 bar)
Température de service
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Signalisation optique et électrique du dépassement des limites de pression
  • Intégration facile dans des systèmes de commande automatiques
  • Contrôle continu de la contamination
Comment acheter des produits Eaton