Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ECOLINE

Le boîtier de poches filtrantes unique ECOLINE d’Eaton est une solution hautement économique pour des applications sensibles aux coûts. Il est doté d’une fermeture à collier en V pratique et de raccords filetés. Les unités sont fournies de série avec des paniers de retenue en acier inoxydable pour poches filtrantes de taille 01 et 02. 

Pour des débits d’entrée plus petits, la version MINILINE est disponible en tailles 03 et 04.

ECOLINE
# poches
1
Fermeture
Collier en V
Conception
Économique

Caractéristiques principales

  • Raccordements de tuyau d’entrée latéral
  • Tailles pour poches filtrantes longueur unique #01 ou double longueur #02
  • Joint de couvercle Buna N
  • Joint de panier Viton®
  • Panier en acier inoxydable
  • Raccordements de tuyau filetés 2"
  • Pression de service maximale de 100 psi
  • Température de service maximale de 200 °F
  • Couvercle concave avec fermeture à collier en V
  • Construction en acier inoxydable Type 316

Applications ECOLINE clés :

  • Automobile
  • Agroalimentaire
  • Traitement chimique
  • Peintures, encres, résines et revêtements
  • Électronique
  • Pétrochimie
  • Traitement des eaux municipales
  • Traitement des eaux industrielles
  • Pâte et papier
  • Produits pharmaceutiques
  • Lubrifiants, fluides de métallurgie
  • Solvants

Boîtiers de filtres économiques et haute qualité pour des applications sensibles aux coûts jusqu’à 100 psi.   Pour des applications sensibles aux coûts, vous pouvez désormais profiter d’une cuve en acier inoxydable ECOLINE d’Eaton pour un prix similaire à celui de l’acier au carbone. Même si votre application peut ne pas nécessiter de l’acier inoxydable, vous pouvez toujours profiter de l’excellente résistance à la corrosion et des performances continues pendant de longues années. Si les paramètres de votre processus venaient à changer à l’avenir, vous éviterez les coûts et soucis d’une mise à niveau onéreuse depuis l’acier au carbone. Les boîtiers de poches filtrantes ECOLINE réduisent aussi les coûts d’opération, grâce à sa fermeture simple et facile par un collier en V qui permet de remplacer rapidement et facilement les poches.

Options disponibles

  • Pieds de support réglables
Comment acheter des produits Eaton