Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EDA

La configuration duplex de la nouvelle série de filtres EDA peut fonctionner en continu, éliminant le besoin d’une interruption pour nettoyage ou entretien. Lorsque le remplacement ou l’entretien d’un élément filtrant est requis, l’utilisateur peut dériver le débit de filtration d’un côté ou de l’autre. Un système d’équilibrage de la pression garantit une pression constante pendant que le débit est transféré.

EDA
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
580 psi (40 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Valve de commutation
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.
  • Homologation ASME U disponible

Applications

  • Adapté aux fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et
    huiles de lubrification
Comment acheter des produits Eaton