Applications
- Adapté aux fluides à base de pétrole
- Émulsions HW
- La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et huiles de lubrification
Notre site internet Eaton utilise des cookies pour vous offrir une navigation optimale. Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies ainsi que notre politique de protection des données personnelles.
La commutation du filtre à pression en acier inoxydable de la série EDU d’Eaton a une pression de service de 464 psi (32 bar) max. Les pointes de pression peuvent être absorbées avec une marge de sécurité suffisante. Une valve de commutation à trois voies, intégrée au milieu du boîtier, permet de basculer du côté filtre sale au côté filtre propre sans interrompre le fonctionnement.
Applications
Température de service : | -14 °F à +212 °F |
Milieu d'utilisation : | huile minérale, autres milieux sur demande |
Pression de service maximale* | 464 PSI |
Pression d'essai | 900 PSI |
pression de service max. à IS20 : | 232 PSI |
Pression d’essai à IS20 : | 464 PSI |
Raccord de process : | Raccordement à flasque SAE 3000 PSI |
Matériau du boîtier : | EN10213-1.4581, EN10028-1.4301 (extension de tube EDU401) |
Matériau d’étanchéité | Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande |
Position de montage | Vertical |
Raccordements de mesure : | BSPP ¼ |
Raccords de drain et de purge : | BSPP ½ |
Volume de réservoir EDU251 : | 2x 0,66 Gal. |
Volume de réservoir EDU401 : | 2x 0,97 Gal. |