Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EDWF

Le filtre à pression duplex en acier inoxydable de la série EDWF d’Eaton a une pression de service de 232 psi (16 bar) max. Les pointes de pression peuvent être absorbées avec une marge de sécurité suffisante. Une vanne à bille de commutation entre les deux boîtiers de filtres permet de commuter du côté filtre sale au côté filtre propre sans interrompre l’opération.

EDWF
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
232 psi (16 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Valve de commutation
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Adapté aux fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et
    huiles de lubrification
Comment acheter des produits Eaton